Télécharger l'image en grand format

Boîte de sol 3 modules à équiper d'une prise 2P+T 2 modules et 1 prise RJ45 1 module Mosaic - gris RAL7031

Boîte de sol petit format pour installation dans plancher technique ou chape béton

37,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de sol 3 modules IP20 IK07
  • A équiper de :- 1 prise 2P+T 2 modules Mosaic - 1 prise RJ45 1 module Mosaic
  • 2 couvercles de sortie indépendante pour les câbles courant faible et courant fort
  • Couleur grise RAL 7031
  • Conforme à la norme NF EN 60670-23

Les + installation

Pour intégration en plancher technique ou chape béton (hauteur minimum nécessaire 80mm)

Les + utilisation

Permet l’alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail par le sol

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans plancher technique ou chape béton

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Rond
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Non
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7031
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Non
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Non
  • Diamètre externe
    110mm
  • Diamètre d'encastrement
    90mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    80mm
  • EAN/Gencode
    3245060896447

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Boîte de sol 3 modules à équiper d'une prise 2P+T 2 modules et 1 prise RJ45 1 module Mosaic - gris RAL7031

À associer