Télécharger l'image en grand format

Boîte de sol hauteur réduite 50mm pour plancher technique ou chape béton avec couvercle

Boîte de sol à "hauteur réduite", permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail, solution idéale pour la chape béton ou plancher technique en rénovation

188,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte de sol à hauteur réduite pour plancher technique ou chape béton de 50mm à 70mm - Livrée avec couvercle pour moquette
  • Pour chape béton, utiliser la boîte d'encastrement référence 088073 - Pour plancher technique utiliser le kit électroisolant référence 088071
  • Pour positionnement vertical des appareillages - Reçoit des mécanismes Mosaic Link
  • Couleur : gris RAL7031 - boîte de sol en ABS, poignée en PA 6.6 chargée fibre de verre et sortie de câble en TPEE (élastomère)
  • Reçoivent des mécanismes Mosaic Link et multi-supports

Avantages

  • Ouverture facile par anneau (poignée ergonomique) et sans outil
  • Maintenance aisée : livrée avec couvercle amovible sans outil pour revêtement (petite moquette ou vinyle)
  • Rapidité, robustesse et fonctionnalité : facilite l'utilisation et permet la gestion optimisée des câbles

Les + installation

Pour rénovation en présence d'un plancher technique de faible profondeur ou pour chape béton

Les + utilisation

Sortie de câbles souple pour une meilleure protection des câbles et plus de résistance au passage - Garanti la parfaite séparation des courants

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation de fiches droites recommandée
  • Attention au positionnement des prises dans les supports (prises de terre en haut = impossibilité d'insérer une fiche coudée)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Carré
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
    3mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7031
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Non
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Non
  • Largeur extérieure
    283mm
  • Longueur externe
    283mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    261mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    261mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    50mm
  • EAN/Gencode
    3414970330291

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 813 50 Poignée pour couvercle de boîte de sol version standard plastique et boîte de sol hauteur réduite 50mm
9 813 51 Sortie de câble pour boîte de sol version standard plastique et boîte de sol hauteur réduite 50mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.