Télécharger l'image en grand format

Boîte de sol Logix 3 modules ronde - Pour intégration dans chape béton ou plancher technique hauteur minimum 80mm

  • Ref. 28079
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boîte de sol Logix 3 modules ronde - Pour intégration dans chape béton ou plancher technique hauteur minimum 80mm - Permet l‘alimentation en courant fort et faible des différents postes de travail par le sol

32,38 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de sol - IP20
  • Couvercle rond
  • Adapté à un canal noyé - Adapté à un double fond
  • Avec évitement pour revêtement de sol
  • Cadre de protection de revêtement de sol

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Rond
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Degré de protection (IP) en utilisation (sortie câble ouverte)
    IP20
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Non
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7030
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Non
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Non
  • Diamètre externe
    110mm
  • Diamètre d'encastrement
    90mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    80mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780280792

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations