Télécharger l'image en grand format

Boîte de sol Logix-Epaisseur 50mm-16 modules verticaux-Pour chape béton ou plancher technique

  • Ref. 28420
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boîte de sol Logix-Epaisseur 50mm-16 modules verticaux-Pour chape béton ou plancher technique-Permet l’alimentation en courant fort/faible des postes de travail par le sol-Pour installation petite moquette, vinyle ou plaque finition inox

102,45 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte de sol - IP20
  • Couvercle carré
  • Adapté à un canal noyé - Adapté à un fond rentrant
  • Adapté à un double fond
  • Avec évitement pour revêtement de sol

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Carré
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Degré de protection (IP) en utilisation (sortie câble ouverte)
    IP20
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
    5mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7031
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Non
  • Largeur extérieure
    283mm
  • Longueur externe
    283mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    260mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    260mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    50mm
  • Profondeur
    50mm
  • Nombres de rangées
    2
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3271780284202

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 813 50 Poignée pour couvercle de boîte de sol version standard plastique et boîte de sol hauteur réduite 50mm
9 813 51 Sortie de câble pour boîte de sol version standard plastique et boîte de sol hauteur réduite 50mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.