Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de zone 12 ports à équiper avec des connecteurs RJ 45 Linkeo C

  • Ref. 6 329 45
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Linkeo C met sur le marché un connecteur sans outils permettant une connexion rapide de la catégorie 5e à 6A. Rapide à cabler, son verrouillage en une seule pression garantit une fiabilité supérieure pour la transmission des données

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • À équiper avec des connecteurs RJ45 Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A.
  • Connexion à l’armoire de brassage ou à la baie au sol avec des câbles 4 paires torsadées. Connexion aux prises RJ45 avec un cordon RJ45/dénudé ou à une prise RJ45 avec traversée cuivre via un cordon RJ45/RJ45.
  • Peut être installé en plancher technique, en faux plafond ou sur des chemins de câbles métalliques
  • Fixation par vis, clous ou colliers de serrage. Compatible avec un outil de fixation à gaz de type Spit®
  • IP21 : protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm et contre les chutes verticales de gouttes d’eau (condensation)

Avantages

  • Le déplacement des postes de travail et l’ajout de nouveaux postes peuvent être réalisés très rapidement sans investissement important et sans main-d’œuvre hautement qualifiée. Il suffit de modifier la longueur ou d’ajouter un cordon entre la boîte de distribution de zone et la prise RJ45. Il n’est pas nécessaire de tirer un nouveau câble depuis l’armoire de la salle technique jusqu’au poste de travail.

Les + utilisation

Cette boîte de distribution de zone offre de nombreuses solutions de fixation sur différents supports : vis, clous (compatibles avec un outil de fixation à gaz type Spit®) et colliers de serrage, en plancher technique, faux plafond ou sur chemins de câbles métalliques

Information sur la gamme

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    12
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    50.8mm
  • Largeur
    352mm
  • Profondeur
    145mm
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Maintien du cable
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414973078930

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations