Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

boîte d'encastrement IP44 (ht mini 65 mm / ht maxi 90 mm) pour installation d'une boîte de sol carrelage affleurante dans sol béton

  • Ref. 28415
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boite d'encastrement IP44 (ht mini 65 mm / ht maxi 90 mm) pour installation d'une boite de sol carrelage affleurante dans sol béton

141,16 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • A fixer par spittage ou chevillage dans la dalle béton
  • Permet l'installation dans boîtes réf. 28411/412 dans un sol béton
  • Opercules à replier permettant la prise en main de la protection de la boîte d’encastrement pour ouverture hauteur de conduit max. 38mm largeur maxi 225mm / Ø20 à 25mm
  • Boîte en acier galvanisé (Z275) et Zamak

Avantages

  • Mise en œuvre simplifiée

Les + installation

Prévoir une hauteur mini de 65 à 90 mm maxi.Après séchage de la dalle béton, enlever le masque sur le dessus de la boîte d’encastrement avant de poser la boîte de sol

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans sol béton uniquement
  • Température d'utilisation, de transport et de stockage : -5° / +60°

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    325mm
  • Hauteur min. de la chape de béton
    65mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    325mm
  • Plage de nivellement (Min-Max)
    65-90mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Hauteur de canal (Min-Max)
    25-38mm
  • Largeur de canal (Min-Max)
    25-225mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Oui
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • EAN/Gencode
    3271780284158

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations