Télécharger l'image en grand format

Boîte d'encastrement métallique pour boîtes de sol pour charges lourdes hauteur réglable de 105mm à 140mm

boîte d’encastrement métallique pour boîte de sol dans chape béton

244,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte d'encastrement métallique pour boîtes de sol pour charges lourdes
  • Permet l'installation de boîtes de sol ou la dérivation des courants forts et faibles avec le couvercle référence 089635
  • Livrée avec couvercle de protection chantier à remplacer par adaptateur références 0 896 83 ou 0 896 84
  • La tenue des adaptateurs pour conduits se fait par simple pliage sur le fond de la boîte d’encastrement métallique

Les + installation

Parois latérales séquables pour jonction avec les différentes tailles de goulotte de sol

Les + utilisation

Réglable en hauteur de 105mm à 140mm à l'aide de 4 douilles situées dans les angles de la boîte et d'un outil s'adaptant sur perceuse ou tournevis électrique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans chape béton

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Dimension nominale
    480mm
  • Hauteur min. de la chape de béton
    50mm
  • Plage de nivellement (Min-Max)
    56-140mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Oui
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Hauteur de canal (Min-Max)
    28-48mm
  • Largeur de canal (Min-Max)
    50-350mm
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Carré
  • Matériau de la paroi latérale
    Acier
  • Possibilité d'intégration de joints
    Oui
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Plancher
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060896348

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations