Télécharger l'image en grand format

Boîtier de dérivation débro isolant 125 A canal. préfab. MR - à équiper 8 mod

  • Ref. 0 450 27
  • ZUCCHINI

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    5
  • Nombre de pôles
    3
  • Courant assigné CA 50 Hz
    125A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Non
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • EAN/Gencode
    3245060450274

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées