Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîtier de dérivation plastique 63 A porte-fusibles XCP / XCM - 3x CH22

  • Ref. ZU50485202
  • XCP/XCM
  • ZUCCHINI

La gamme de boîtes de dérivation en fibre de verre est capable de répondre à tous les besoins. Les versions enfichables 63A sont disponibles avec des dispositifs de protection tels que des porte-fusibles. Indice de protection IP55.

1180,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Degré de protection IP55, résistance aux projections d’eau (sprinkler proof)
  • Dispositif de coupure intégré dans le capot des boîtes, de 63 A à 630 A, garantissant l’absence automatique de courant électrique à l’ouverture du capot
  • L’installation des boîtes de dérivation à connexion enfichable est très rapide et peut être réalisée sans outil spécifique
  • Disponibilité des boîtes dans les versions suivantes : avec jeu de porte-fusibles ; avec disjoncteurs Lexic ; avec prises industrielles et prises Schuko ; avec interrupteur-sectionneur AC23 et porte-fusibles ; pour disjoncteurs boîtier moulé (MCCB)

Information sur la gamme

Le système XCP permet le transport et la distribution de l'énergie électrique. Il assure des performances exceptionnelles pour les applications d’alimentation les plus critiques et exigeantes. Grâce à sa conception novatrice, il apporte une très haute fiabilité quel que soit l’environnement et permet de réaliser des installations sur mesure et évolutives ; tout cela en garantissant une maîtrise des coûts et le respect des critères essentiels de la norme NF C 15-100.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    5
  • Courant assigné CA 50 Hz
    63A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-1000V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Oui
  • Type de dérivation
    Câble
  • Protection
    Fusible cylindrique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7042
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    475mm
  • Largeur
    273mm
  • Hauteur
    239mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-50°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-50Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • EAN/Gencode
    8033777417568

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations