Télécharger l'image en grand format

Borne BORNEO prim gris argent hauteur 300 E27

  • Ref. 498 021
  • SARLAM

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Type de luminaire
    Borne lumineuse
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Source lumineuse
    Lampe fluorescente compacte
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    E27
  • Matériau du boîtier/corps
    Aluminium
  • Couleur du boîtier/corps
    Argent
  • Matériau de couverture
    Verre opalin
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-240V
  • Type d'appareillage de contrôle
    Non requis
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    42-42W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    2730-2730lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    4000-4000K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    185mm
  • Hauteur/profondeur
    300mm
  • Longueur
    185mm
  • Diamètre
    185mm
  • EAN/Gencode
    3292294980213