Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Borne de recharge Green'up Home monophasée 3,7kW AC Mode 2 + Mode 3

Borne Green'up Home pour recharge de VE et VHR en résidentiel individuel. Connectable par Bluetooth, wifi, câble ethernet. Pilotable par l'App Home + Control

1091,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • IP55 - IK10 : robuste et compatible avec une installation extérieure
  • Détection de courant de défaut 6mA DC intégrée
  • Modulation de la charge via la fonction TIC (historique ou standard) du compteur Linky
  • Montage mural ou fixation au sol avec pied (à commander séparément)
  • Montage mural ou fixation au sol avec pied (à commander séparément : référence 057057)

Avantages

  • Borne de recharge nativement connectée, compatible avec les appareils connectés "with Netatmo" pour une gestion efficace de l'énergie dans la maison (scénario, délestage...)
  • ISO 15118 HW ready
  • - Mise en œuvre rapide et aisée- Luminosité du voyant IHM réglable- Recharge au choix en mode 2 ou en mode 3, selon le câble de recharge disponible

Les + utilisation

- Contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control : configuration, gestion des plannings de recharge, suivi des consommations d'énergie (vue en direct, historique…), gestion des notifications, lancement et arrêt de la charge.- Interconnexion possible avec l'écosystème "with Netatmo", qui permet de bénéficier automatiquement de l'énergie photovoltaïque produite lorsque celle-ci s'avère suffisante.- Permet de moduler la charge lorsque le compteur Linky est installé en limite de propriété ou difficilement accessible.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Mode 3 : utiliser uniquement une fiche homologuée constructeur avec contacts argentés - Utilisation de rallonge et d'adaptateur interdite
  • Pas de communication OCPP : cette borne ne peut pas être opérée

Information sur la gamme

Les bornes Green'UPHOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPHOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UPHOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Monophasé
  • Tension d'entrée (Min-Max)
    220-240V
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance de raccordement nominale
    3.7kW
  • Nombre de points de chargement
    1
  • Puissance max. par point de chargement
    3.7kW
  • Largeur
    272mm
  • Hauteur
    470mm
  • Profondeur
    160mm
  • Nombre de prises de charge type 2
    1
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Nombre de prises de courant domestiques
    1
  • Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
    Non
  • Détection de courant résiduel DC
    Oui
  • Avec disjoncteur de protection
    Oui
  • Mise en réseau en maître
    Non
  • Mise en réseau comme extension
    Non
  • Mise réseau via LAN
    Non
  • Connectable via Wi-Fi
    Non
  • Norme de communication mobile 4G (LTE)
    Non
  • Norme de communication mobile 5G
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Non
  • Avec interrupteur à clé
    Non
  • Avec lecteur de carte RFID intégré
    Non
  • NFC (Near Field Communication)
    Non
  • Gestion intégrée de la charge statique
    Non
  • Convient pour une charge dynamique
    Non
  • Plug & Charge selon ISO 15118
    Oui
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Utilisation et configuration via application mobile
    Oui
  • Export de l'historique de charge
    Non
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    2.5-10mm²
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -30-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-40°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-240V
  • Couleur
    Anthracite
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi 2.4G
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique
  • EAN/Gencode
    3414972679909

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

34.6 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Obtenir un certificat de conformité

Les points de recharge pour véhicules électriques (sauf en résidentiel individuel pour un point de charge n'excédent pas 3,7 kw) doivent être installés par un professionnel habilité (formation niveau 1 obligatoire). Chez Legrand, nous disposons de formations qui s’adressent à tous les...
En savoir plus

Borne de recharge Green'up Home monophasée 3,7kW AC Mode 2 + Mode 3

À associer