Télécharger l'image en grand format

Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x6mm²

  • Ref. 0 340 30
  • LEGRAND

Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre

14,97 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Borne écrou 6 pans
  • Avec capacité par borne 2 x 6mm² - Largeur fente (passage du câble) : 3,3mm - Hauteur hors tout : 27mm
  • Sans patte

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (Min-Max)
    6-6mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (Min-Max)
    4-4mm²
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    6-6mm²
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    6-6mm²
  • Courant assigné In
    64A
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Finition raccordement électrique 1
    Autre
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de positions de serrage par pôle
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -5-40°C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Largeur
    15.7mm
  • Hauteur
    27mm
  • Profondeur
    15.7mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060340308

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

29 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage