Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Bornes à cage grande capacité pour DPX³ 160 4P

  • Ref. 4 238 39
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

27,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    4
  • Courant nominal
    160A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Vis
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    1
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée (Min-Max)
    35-120mm²
  • Section de conducteur, entrée AWG (Min-Max)
    2-500
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    35mm
  • Largeur
    21mm
  • Profondeur
    50mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -40-100°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-40°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    0-750V
  • Type de borniers
    Phase/neutre
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    35-120mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973196979

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations