Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Bornes à cage pour DPX3 250 et DPX3 250 HP - 3 Pôles Haute Capacité

  • Ref. 4 238 36
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

209,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    3
  • Courant nominal
    250A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Vis
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    1
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée (Min-Max)
    35-240mm²
  • Section de conducteur, entrée AWG (Min-Max)
    2-500
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    45mm
  • Largeur
    32mm
  • Profondeur
    69mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -40-100°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-40°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    0-750V
  • Type de borniers
    Phase/neutre
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    35-240mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973196917

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations