Télécharger l'image en grand format

Bornier de répartition isolé IP2X terre - 1 connexion 6mm² à 25mm² - vert - longueur 227mm

  • Ref. 4 048 39
  • LEGRAND

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

34,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bornier de terre (vert) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 227mm
  • Composé de : - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm² - 26 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
  • Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
  • Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x2
  • Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis desserrées

Les + utilisation

Permet de répartir et de distribuer la terre dans le tableau électrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    27
  • Courant nominal
    100A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Autre
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    26
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée (Min-Max)
    6-25mm²
  • Section de conducteur, sortie (Min-Max)
    1.5-16mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    30mm
  • Largeur
    227mm
  • Profondeur
    18mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Terre
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-25mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064048392

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.4155 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments