Télécharger l'image en grand format

Bouton-poussoir carillon connecté - noir

  • Ref. 0 942 31
  • LEGRAND

  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    4.5-4.5V
  • Type de courant
    DC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Sans fil
    Oui
  • Portée de transmission max.
    50m
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Mode de pose
    Saillie
  • Largeur
    89mm
  • Hauteur
    89mm
  • Profondeur
    30mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Objet connecté
    Oui
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970756633

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées