Nouveauté

Bracelet de circulation de filerie XL³HP - XL³HP

  • Ref. 0BGH
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

15,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Fourni individuellement
  • Se fixe directement sous le rail DIN
  • Matériau : plastique

Les + installation

Position de montage réversible

Les + utilisation

Permettre de restreindre l'accès à l'appareillage aux seules personnes autorisées

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec les rails DIN XL³HP 160

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Largeur
    25mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    60mm
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972964173

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations