Télécharger l'image en grand format

Bracelet pour gestion verticale Data Center LCS² - 35x65mm

  • Ref. 6 466 68
  • LCS³
  • LEGRAND

Bracelet pour gestion verticale Data Center LCS² - 35x65mm

18,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Support/guide de câbles
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Oui
  • Hauteur
    35mm
  • Largeur
    65mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245066466682

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations