By-pass manuel externe pour onduleur KEOR DK 5000VA , 6000VA et 10000VA
- Ref. 3 109 63
- Legrand Energies Solutions
By-pass manuel externe pour onduleur tour/rack on-line VFI, compatible KEOR DK 5000VA, 6000VA, 10000VA. Accessoire essentiel pour maintenance et continuité d’alimentation.
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- By-pass manuel externe conçu pour assurer la continuité d’alimentation lors de la maintenance des onduleurs KEOR DK
- Compatibilité étendue avec les modèles KEOR DK 5000VA, 6000VA et 10000VA, garantissant une intégration optimale.
- Accessoire dédié aux installations d’ASI, facilitant la gestion et la sécurité des systèmes d’alimentation sans interruption.
- Dimensions compactes : largeur 440mm, hauteur 176mm, profondeur 120mm, permettant une installation flexible dans les environnements techniques.
- Type d’accessoire : by-pass manuel, idéal pour les applications critiques en IT, automatisme industriel et sécurité des infrastructures.
Information sur la gamme
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale et technique (p.26-27 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08105AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Onduleurs, les plus modulaires du marché Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Protéger vos installations avec nos offres onduleurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée By-pass
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Largeur 440mm
- Hauteur 176mm
- Profondeur 120mm
- EAN/Gencode 3414970630773
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste