Télécharger l'image en grand format

By-pass manuel externe pour onduleur Keor LP, Keor SPE et Keor DK 1000VA , 2000VA et 3000VA

  • Ref. 3 109 53
  • Legrand Energies Solutions

Équipement additionnel pour onduleur monophasé on-line double conversion VFI—by-pass manuel externe compatible KEOR LP, KEOR SPE et KEOR DK 1000, 2000, 3000—maintenance sans interruption, continuité d’alimentation des charges

563,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • By-pass manuel externe conçu pour les onduleurs de 1 à 3KVA , assurant la continuité d’alimentation lors des opérations de maintenance.
  • Compatibilité étendue avec les modèles KEOR LP, KEOR SPE et KEOR DK 1000VA, 2000VA, 3000VA.
  • Accessoire dédié aux installations d’ASI, facilitant la gestion et la sécurité des systèmes d’alimentation sans interruption.
  • Dimensions compactes : largeur 87mm, hauteur 440mm, profondeur 77mm, permettant une installation flexible dans les armoires électriques.
  • Solution idéale pour les applications IT, automatisme industriel et environnements critiques, garantissant la fiabilité des équipements connectés.

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    By-pass
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    440mm
  • Hauteur
    88mm
  • Profondeur
    77mm
  • EAN/Gencode
    3245063109537

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations