Nouveauté

Câble de mise à la terre terminé par 2 cosses annulaires section 6mm² - longueur 250mm - XL³HP

  • Ref. 0CMR
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

13,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Longueur 250mm
  • Diamètre intérieur cosse Ø6,4mm
  • Diamètre extérieur cosse Ø11mm
  • Section cosse 6mm²
  • Jaune/Vert

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Application
    Système de raccordement
  • Mode de pose
    Visser
  • EAN/Gencode
    3414973011968

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations