Nouveauté

Câble de raccordement pour bloc de distribution Lexiclic 10mm² longueur 120mm noir -

XL³ HP, accessoire de distribution pour armoires et coffrets

8,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Câble pré-découpé et terminé par un connecteur rapide
  • Câble souple en cuivre
  • Pour raccordement des appareils modulaires au bloc de distribution horizontal Lexiclic
  • Courant nominal maximal 63A

Avantages

  • Connexion et déconnexion automatiques avec les appareils en toute sécurité, même lorsque le bloc de distribution horizontal est sous tension

Les + utilisation

Convient aux exigences de la norme IS 223

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    Cosse
  • Entrée de câble connexion 1
    Droit
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
    Autre
  • Type raccordement 2
    Coupleur Euro (CEE 7/16)
  • Entrée de câble connexion 2
    Droit
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
    Autre
  • Système de connecteur orienté système
    Oui
  • Nombre de conducteurs
    1
  • Section nominale du conducteur
    10mm²
  • Longueur
    120m
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Résistance à la température
    70-70°C
  • Courant nominal
    63A
  • Tension nominale (Un)
    400-400V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Couleur de gaine
    Noir
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    6mm
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
    Sans
  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6
    Sans
  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
    sans
  • Classe de production d'acide selon EN 13501-7
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Numéro RAL
    9005
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973014594

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations