Télécharger l'image en grand format

Câble de raccordement pour installation vidéo sur table

  • Ref. 336803
  • BTICINO

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Section nominale du conducteur
    0.205mm²
  • Diamètre du conducteur
    0.91mm
  • Classe du conducteur
    Classe 2 - âme câblée rigide
  • Nombre de conducteurs
    7
  • Isolation des fils
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Marquage du conducteur
    Sans
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Température max. admissible du conducteur
    105°C
  • Blindage
    Non
  • Fil auxiliaire
    Non
  • Gaine protectrice
    Sans
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Matériau de la gaine
    Sans
  • Couleur de gaine
    Incolore
  • À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Non
  • Diamètre externe approx.
    1mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max)
    -15-105°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max)
    -15-105°C
  • Tension nominale U0
    300V
  • Tension nominale U
    300V
  • EAN/Gencode
    8012199220338