Télécharger l'image en grand format

Cable UTP catégorie 6 PVC 2 x 4 p

  • Ref. 0 327 75
  • LEGRAND


Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Nu
  • Diamètre du conducteur
    0.56mm
  • Section nominale du conducteur
    0.25mm²
  • Taille AWG
    23
  • Classe du conducteur
    Classe 1 - âme massive
  • Nombre de conducteurs
    16
  • Elément de câblage
    Pairs
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
    Non
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Blindage sur élément de câblage
    Sans
  • Blindage sur câblage
    Sans
  • Type d'installation souterraine autorisé
    Autre
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Spécification du matériau gaine externe
    Polyéthylène (PE)
  • Couleur de gaine
    Bleu
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Géométrie du câble
    Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
    Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    Non
  • Diamètre externe approx.
    6.2mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max)
    -20-60°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max)
    0-50°C
  • Catégorie
    6
  • Valeur NVP
    65%
  • Certifié pour utilisation nautique/maritime
    Non
  • Convient comme câble téléphonique
    Oui
  • Convient comme câble données informatiques
    Oui
  • Poids
    83kg/km
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060327750

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées