Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Cache-bornes 3P DPX³ 400 1000 V~

  • Ref. 4 249 78
  • DPX³ 400
  • LEGRAND

DPX³ 400 1000 V~, accessoires et équipements pour disjoncteurs


Caractéristiques produit

  • Caches bornes pour 3P DPX³ 400 1000 V~
  • Permet de garantir l'indice IP30 à l'avant une fois installé.

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Adapté au nombre de pôles
    3
  • Largeur
    140mm
  • Hauteur
    98mm
  • Profondeur
    112mm
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973052930

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations