Cadre + Couvercle pour boîte standard métal en finition laiton 12/18m

  • Ref. PW28753
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Cadre + couvercle permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI contenus dans la boîte de sol standard

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur
  • Finition Laiton BRUT brossé, matériau qui évolue dans le temps : il se voile et se patine. Néanmoins son aspect initial peut être recouvré via un entretien régulier avec un nettoyant spécial cuivre anti-oxydant
  • Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
  • Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central.
  • Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (appliquée verticalement au travers d'une petite surface)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Rectangulaire
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Laiton
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
    8mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Oui
  • Couleur
    Laiton
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Oui
  • Largeur extérieure
    241mm
  • Longueur externe
    286mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    264mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    219mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    68mm
  • EAN/Gencode
    3271784151647