Cadre Sfera Robur 2 modules

  • Ref. 350425
  • Sfera
  • BTICINO

Sfera Robur, un cadre pour une installation en saillie d'une platine de rue avec un très haut niveau de sécurité

140,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadre pour platine antivandale Sfera Robur
  • 2 modules
  • Finition Robur
  • Dimensions : - Largeur : 139mm- Hauteur : 235mm- Profondeur : 21mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :- boîtier à encastrer anti-arrachement- châssis + support- modules électroniques- façades- cadrePour une installation en saillie, associer :- boîtier mural avec visière anti-pluie intégré- châssis + support- modules électroniques- façades- cadre

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    2
  • Dispositif antivol intégrable
    Non
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Largeur
    139mm
  • Hauteur
    235mm
  • Profondeur
    20mm
  • EAN/Gencode
    8005543455074

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...
En savoir plus