Télécharger l'image en grand format

Caméra compacte analogique 3,6 mm - 800 lignes - ip66

  • Ref. 391372
  • BTICINO

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Convient pour utilisation à l'extérieur
    Oui
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Couleur
    Blanc
  • Hauteur
    115mm
  • Largeur
    110mm
  • Profondeur
    235mm
  • EAN/Gencode
    8005543555293