Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Caméra Extérieure Advance Pro Blanc POE - 2K HDR - zoom x16 - angle de vue 130°

  • Ref. BT392060
  • BTICINO

Permet de surveiller l'extérieur de son domicile en cas d'absence, d'être alerter en cas de détection de présence d'un intrus et de générer des automatismes d'alarme (déclenchement d'une sirène) via l'App Home + Security

455,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Qualité d'image exceptionnelle en 2K HDR
  • Projecteur LED intégré
  • Sirène puissante de 105 dB
  • Angle de vue ultra-large de 130°

Avantages

  • La détection intelligente et le stockage s'effectuent directement sur la caméra, et non dans le Cloud.
  • Zoom x16
  • Connectivité POE

Les + installation

Grâce à son IA embarquée, la Caméra Extérieure ORIGINAL identifie automatiquement les personnes, les véhicules et les animaux

Les + utilisation

La détection intelligente et le stockage s'effectuent directement sur la caméra, et non dans le Cloud.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Standard (fixe)
  • Caméra thermique
    Non
  • Nombre de mégapixels
    5
  • Avec lentille
    Oui
  • Modulaire (lentille et caméra séparées)
    Oui
  • Taille de distance focale (Min-Max)
    300-3000mm
  • Zoom motorisé
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Adapté à un montage en angle
    Non
  • Convient pour utilisation à l'extérieur
    Oui
  • Type d'interface
    Autre
  • Protocole
    TCP/IP
  • Power over Ethernet (PoE)
    802.3 af (PoE)
  • Protocole d'image
    Autre
  • Fréquence d'images
    30fps
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Intensité de la couleur
    10Bit
  • Avec lampe infrarouge (IR)
    Oui
  • Portée d'infrarouge max.
    15m
  • Avec lumière blanche
    Oui
  • Portée maximale de lumière blanche
    15m
  • Nombre de flux vidéo
    4
  • Supporte codec H.264
    Oui
  • Supporte codec H.265
    Non
  • Supporte codec vidéo JPEG
    Non
  • Supporte codec MPEG-4
    Oui
  • Avec détecteur de mouvement vidéo
    Oui
  • Avec analyse IA intégrée
    Oui
  • Avec emplacement pour carte mémoire
    Oui
  • Carte mémoire incluse
    Oui
  • Capacité de la mémoire
    8GB
  • Protection contre le vandalisme
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Champ de vue horizontal (Min-Max)
    125-130°
  • Champ de vue vertical (Min-Max)
    80-90°
  • Avec micro
    Oui
  • Avec haut-parleur
    Non
  • Consommation d'énergie
    18W
  • Tension d'alimentation (Min-Max)
    45-60V
  • Type de tension
    DC
  • Couleur
    Blanc
  • Hauteur
    200mm
  • Largeur
    110mm
  • Profondeur
    50mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-50°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.3-0.5A
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    105dB
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    0.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    55-95mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    55-95mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    130°
  • Type de grade de communication
    Non applicable
  • Objet connecté
    Oui
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Vidéosurveillance
  • EAN/Gencode
    8005543798232

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations