Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Capot de protection IP40 pour rail répartiteur de rangée automatique 125A

  • Ref. 0RR125ALR
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³, pièces de rechange pour maintenance de coffrets et armoires

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juillet 2026

Caractéristiques produit

  • IP40
  • Montage par clipsage
  • Matière plastique

Les + installation

Montage et démontage sans outils

Les + utilisation

Assure la protection des sections du répartiteur de distribution HX³ non équipées de dispositifs modulaires.

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    357mm
  • Hauteur
    37mm
  • Profondeur
    7mm
  • EAN/Gencode
    3414973167887

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations