Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Capot de protection pour module d'alimentation 4P 125A

  • Ref. 0RR125ALP
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³, pièces de rechange pour maintenance de coffrets et armoires

33,87 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dimensions : 4 modules
  • Montage par clippsage
  • Matière plastique

Avantages

  • Lorsqu'il est installé dans des conditions spécifiques, conforme à la norme IS 223 au niveau de la rangée

Les + installation

Montage et démontage sans outils

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être installé sur le module d'alimentation électrique réf. 0RR125ALM lorsque le disjoncteur est absent pour les circuits de sortie directs, afin d'assurer la protection IPxxB de l'ensemble.

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Flexible
    Non
  • Nombre de points de dérivation
    4
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Longueur
    71mm
  • Largeur
    13mm
  • Hauteur
    39mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973167849

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations