Nouveauté
Capteur détection fuite d'eau connecté blanc
- Ref. 0 690 64
- LEGRAND
Le capteur de fuite permet de détecter un dégât des eaux en temps réel via un signal sonore et notification sur l'Application Home + Control
62,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Peut désactiver automatiquement les prises électriques connectées en cas de fuite d'eau
- Offre une sensibilité élevée permettant de repérer même de petites infiltrations
- Peut se fixer au mur grâce à son support adapté.
Avantages
- S’intègre dans un écosystème intelligent complet pour une gestion proactive et sécurisée des incidents
Les + installation
Installation ultra-simple : sans branchement, sur pile, à poser par terre ou visser grâce à son support dédié
Les + utilisation
Permet de prévenir en temps réel les dégâts des eaux dans les habitations en surveillant les zones sensibles (cuisines, salles de bains, buanderies).
Recommandations / restrictions d’usages
- Nécessite l'installation au préalable d'un Pack Control ou d'un Module Control.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04823EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04823FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE17256AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Gagner en efficacité : Écosystème Drivia & solutions de pilotage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Largeur 54.5mm
- Hauteur 54.5mm
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus KNX Secure Non
- Profondeur 18.1mm
- Système bus KNX Secure-RF (radio) Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Détecteur de fuite
- Mode de pose Autre
- Consommation d'énergie 6W
- Couplage au bus inclus Non
- Avec DCF77 Non
- Signal acoustique Oui
- Avec chauffage Non
- Couleur Blanc
- Entrée analogique Non
- Station météo Non
- Classe de protection (IP) IP66
- Code CEI (Type 1) CR 2477N
- Composition de la batterie (Type 1) Bouton Lithium (pile)
- Poids de la batterie de Type 1 11
- Nombre de Type 1 1
- Localisation Batterie Type 1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Type 1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3414973102406
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main