Nouveauté
Capteur luminosité et température extérieur connecté blanc
- Ref. 0 690 61
- LEGRAND
Le capteur permet de mesurer la température extérieure et les niveaux de luminosité en temps réel et l'affiche directement dans l'Application Home + Control
125,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Personnalisez vos propres automatisations sur vos volets roulants, éclairage ou chauffage électrique selon la météo
- Paramêtrez vos alertes sur l'app Home + Control lorsque des seuils de luminosité ou de température sont atteints
- Peut s'associer avec le capteur intérieur de température et d'humidité pour ajuster automatiquement le confort intérieur selon les conditions météo
- Résiste aux intempéries grâce à un boîtier robuste et étanche
Avantages
- Améliore l’efficacité énergétique de votre maison en adaptant la gestion automatisée de vos volets roulants.
- Gardez toujours le control en visualisant les derniers évènements sur votre app Home + Control et adaptez vos automatisations.
Les + installation
Installation ultra-simple : sans branchement, sur pile, à fixer en quelques minutes avec vis
Les + utilisation
Permet la visualisation des conditions extérieures et leurs impacts sur le confort thermique de votre maison.
Recommandations / restrictions d’usages
- Nécessite l'installation au préalable d'un Pack Control ou d'un Module Control.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04821FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04821EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE17214AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Gagner en efficacité : Écosystème Drivia & solutions de pilotage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du capteur Capteur de lumière incorporé
- Luminosité d'allumage (Min-Max) 0-83000lx
- Luminosité de coupure (Min-Max) 0-83000lx
- Adapté à une charge C Non
- Avec coupure nocturne automatique Non
- Mode de pose Saillie
- Pivotant Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Tension nominale 3.2V
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -20-65°C
- Adapté à l'indice de protection (IP) Autre
- Avec interface DALI Non
- Profondeur 28mm
- Diamètre 119mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-70°C
- Type de tension DC
- Type de connexion Non applicable
- EAN/Gencode 3414973102345
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
2.55 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main