Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Capteur ouverture connecté portes et fenêtres noir

  • Ref. 0 690 63
  • LEGRAND

Le capteur d'ouverture détecte l’ouverture et la fermeture des fenêtres ou des portes en temps réel et l'affiche directement dans l'Application Home + Control

42,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Personnsalisez vos propres automatisations sur vos éclairages, chauffages électriques ou volets roulants
  • Permet de couper automatiquement votre chauffage éléctrique lorsqu’une ouverture est détectée
  • Peut activer ou désactiver l’éclairage selon l’état des ouvertures
  • S’installe facilement sur tout type d’ouverture grâce à un format compact et discret
  • Des cales d'ajustement sont fournies avec le produit pour s'adapter à vos portes et vos fenêtres.

Avantages

  • Réduit les dépenses énergétiques en empêchant le chauffage électrique de fonctionner inutilement
  • Soyez informé si vos ouvrants sont restés ouverts
  • S’intègre parfaitement dans des automatisations multi-produits sur Home + Control pour une gestion intelligente de l’habitat

Les + installation

Installation ultra-simple : sans branchement, sur pile, à fixer en quelques minutes avec vis ou double adhésif

Les + utilisation

Permet un contrôle direct des systèmes de chauffage électrique ou d’éclairage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite l'installation au préalable d'un Pack Control ou d'un Module Control.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Convient pour utilisation à l'extérieur
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Finition de la surface
    Mat
  • Contacts
    Autre
  • Sans fil
    Oui
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Convient aux portes
    Oui
  • Convient aux portes
    Oui
  • Montage au sol
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Longueur du capteur
    13.5mm
  • Largeur du capteur
    40mm
  • Hauteur du capteur
    45mm
  • Avec détection de sabotage
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    13.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    2.7-3.3V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2032
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Poids de la batterie de Type 1
    3
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
    • Mac Apple Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion énergie et éclairage
  • EAN/Gencode
    3414973102383

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Substances réglementées