Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Capteur température et humidité intérieur connecté blanc

  • Ref. 0 690 60
  • LEGRAND

Le capteur intérieur permet de mesurer la température ambiante et l’humidité en temps réel et l'affiche directement dans l'Application Home + Control

79,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Envoie des alertes instantanées sur votre app Home + Control, dès que les seuils définis sont dépassés
  • Personnalisez vos propres automatisations de chauffage électrique et de ventilation selon les conditions de température et d'humidité de votre pièce
  • Peut s'associer avec le capteur extérieur de température et de luminosité pour ajuster votre confort intérieur en fonction des conditions météo
  • Affiche en temps réel les données sur l'app Home + Control pour une visualisation et un contrôle immédiat

Avantages

  • Optimise le confort intérieur tout en réduisant la consommation énergétique grâce à des automatisations intelligentes sur l'app Home + Control
  • Peut fonctionner en synergie avec d’autres capteurs pour créer des scénarios avancés et entièrement personnalisés

Les + installation

Installation ultra-simple : sans branchement, sur pile, à fixer en quelques minutes avec vis ou double adhésif.

Les + utilisation

Permet de déclencher des automatisations (par exemple le contrôle du chauffage électrique ou de la ventilation en fonction des conditions ambiantes) et d’envoyer des alertes selon des seuils définis.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite l'installation au préalable d'un Pack Control ou d'un Module Control.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Indication
    Sans
  • Affichage multiple
    Non
  • Plage de mesure (Min-Max)
    -5-35°C
  • Thermo-élément type B
    Non
  • Thermo-élément type E
    Non
  • Thermo-élément type J
    Non
  • Thermo-élément type K
    Non
  • Thermo-élément type N
    Non
  • Thermo-élément type R
    Non
  • Thermo-élément type S
    Non
  • Thermo-élément type T
    Non
  • Thermo-élément RTD
    Non
  • Mesure de la température différentielle
    Oui
  • Mesure de l'humidité relative de l'air
    Oui
  • Mesure de l'humidité des matériaux
    Non
  • Mémoire de valeur mesurée
    Oui
  • Interface
    Non
  • Capteur séparé
    Non
  • Mesure infrarouge
    Non
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur
    60mm
  • Profondeur
    16.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    2.8-3.3V
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.5-1A
  • Consommation en veille
    5mA
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de pose
    Saillie
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2450
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Poids de la batterie de Type 1
    6
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion Confort Thermique
  • EAN/Gencode
    3414973102321

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Substances réglementées