Nouveauté

Carte BMS pour Keor DK Rack 10-20kVA

  • Ref. 3 113 77
  • Keor DK
  • Legrand Energies Solutions

Carte de gestion des batteries pour les onduleurs Keor DK 10 - 15 et 20 kVA

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2027
Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Carte supplémentaire intégrant un port RS485 et permettant la connexion d’une armoire à batterie lithium pour la gestion avancée de l’énergie.
  • Compatible avec les onduleurs Keor DK Rack 10-20kVA, assurant une intégration optimale dans les systèmes d’alimentation sans interruption.
  • Gestion du réseau possible, facilitant le contrôle et la surveillance à distance des batteries lithium via l’interface RS485.
  • Plage de température d’utilisation étendue de 0°C à 40°C, garantissant la fiabilité en environnement industriel.
  • Indication de repérage des bornes de raccordement incluse pour une installation sécurisée et conforme aux exigences techniques.

Information sur la gamme

Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations

Caractéristiques techniques

  • Interface USB
    Non
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    DC
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Modulaire
    Non
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-50°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Avec prise
    Non
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972968492

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées