Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Carte contact sec pour onduleur Keor DK rack de 10 à 20kVA

  • Ref. 3 113 76
  • Keor DK
  • Legrand Energies Solutions

Carte contacts secs pour onduleur Keor DK 10kVA à 20kVA avec série de contacts libres de tension ouverts ou fermés pour indiquer les états de l'onduleur

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Contacts libres de tension ouverts ou fermés, permettant de signaler diverses fonctions de l’onduleur Keor DK Rack 10-20kVA
  • Carte de contact sec compatible avec les onduleurs Keor DK Rack de 10kVA à 20kVA.
  • Indication claire du repérage des bornes de raccordement pour une installation sécurisée et rapide
  • Plage de température d’utilisation étendue de 0°C à 40°C, adaptée aux environnements industriels exigeants
  • Température de stockage de -10°C à 50°C, garantissant la fiabilité du produit lors du transport et du stockage

Information sur la gamme

Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations

Caractéristiques techniques

  • Interface USB
    Non
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    DC
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Modulaire
    Non
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Avec prise
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972968515

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées