Télécharger l'image en grand format

Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 3,15A 250V~

  • Ref. 0 102 30
  • LEGRAND

Cartouche cylindrique miniature pour la protection des équipements sensibles tels que variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur

1,98 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche cylindrique 5x20mm
  • Type F (rapide) - Corps céramique
  • Calibre 3,15A - Tension 250V~
  • Pouvoir de coupure 1500A
  • Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    5mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    5x20 mm
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    3.15A
  • Profondeur
    20mm
  • Type de tension
    AC
  • Classe de fonctionnement selon IEC 60269
    Autre
  • Fréquence de fonctionnement nominale (Min-Max)
    50-60Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    H
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    2.2W
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060102302

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations