Télécharger l'image en grand format

Cartouche de colle néoprène pour pistolet 300ml

  • Ref. 0 309 49
  • DLPlus
  • LEGRAND

Accessoire de fixation des profilés

73,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cartouche de colle 300ml pour pistolet
  • Fixation sans clou ni vis

Les + installation

Permet la mise en place de tous les profilés plastique

Les + utilisation

Garantie une fixation robuste dans le temps

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Notice LG-030949 - cartouche colle (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.

Caractéristiques techniques

  • Application
    Construction/montage
  • Procédé de durcissement
    À froid
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Emballage
    Cartouche
  • Avec pinceau
    Non
  • Poids net
    409g
  • Contenu
    300ml
  • EAN/Gencode
    3245060309497

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations