Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Cartouche industrielle à couteau typegG taille 00 - avec voyant - 50A

  • Ref. 0 163 30
  • LEGRAND

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

30,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL)
  • Avec voyant - Taille 00
  • Calibre 50A - Tension 500V
  • Pouvoir de coupure 120000A
  • Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Taille de fusible selon IEC 60269
    NH00
  • Type de tension
    AC/DC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    50A
  • Tension assignée CA
    500V
  • Tension de fonctionnement CC
    48V
  • Classe de fonctionnement selon IEC 60269
    GG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
  • Finition du voyant indicateur
    Percuteur
  • Largeur
    79mm
  • Hauteur
    59mm
  • Profondeur
    30mm
  • EAN/Gencode
    3245060163303

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations