Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Cassette fibre optique Linkeo C à splicer pour panneau 632941

  • Ref. 2 600 37
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Les cassettes FO HD préconnectorisées LCS3 et Linkeo C permettent un déploiement rapide et une haute densité. La connectivité testée en usine réduit les interventions sur site, améliore la fiabilité et simplifie la gestion des fibres.

61,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cassette coulissante avec extraction rapide par l’avant
  • Accepte tous types de blocs fibre optique modulaires (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, E2000, MTP)
  • Fournie avec supports d’épissures amovibles et 2 presse-étoupes PG11

Information sur la gamme

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    24
  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Oui
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Monomode et multimode 50/125
  • Type de connecteur interne
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    43.7mm
  • Largeur
    110mm
  • Profondeur
    196mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • précâblé
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Maintien du cable
    Presse étoupe
  • EAN/Gencode
    3414973120271

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.8321 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)