Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Cassette LCS³ MTP SC 12F Ultra OM4 Panneau HD sans support

  • Ref. 2 600 52
  • LCS³
  • LEGRAND

Les cassettes FO HD préconnectorisées Legrand LCS3 et Linkeo C+ permettent un déploiement rapide et une haute densité.

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juillet 2026

Caractéristiques produit

  • Déjà équipé de fibres préconnectorisées, directement connectable à un connecteur femelle MTP 12 fibres
  • Cassette MTP préconnectorisée OM4 12 SC Ultra perf.
  • Cassette MTP haute performance avec perte d’insertion maximale de 0,5 dB
  • Compatible avec MPO

Les + installation

Extraction automatique rapide à l’avant et à l’arrière

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    6
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
    6
  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Oui
  • Avec pigtails
    Oui
  • Type de fibre
    Multimode 50/125
  • Classe de fibre
    OM4
  • Finition APC
    Non
  • Type de connecteur externe
    SC duplex
  • Type de connecteur interne
    MT/MPO
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    28mm
  • Largeur
    92mm
  • Profondeur
    196mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • précâblé
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414973133585

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations