Télécharger l'image en grand format

Cassette rechange - pour parafoudre réf. 414 151

  • Ref. 4 141 81
  • LEGRAND

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Non
  • Schéma de liaison N-C
    Non
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Non
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Non
  • Autre schéma de liaison
    Oui
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    20kA
  • Tension nominale DC
    1000V
  • Tension continue la plus élevée CC
    1200V
  • Tension PV max.
    1200V
  • Niveau de protection
    4kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Non
  • Taille (DIN)
    1 TE
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245064141819

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées