Télécharger l'image en grand format

Cde locale avec afficheur Céliane - pour diffusion sonore multizone

  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Puissance musicale à 4 ohms
    3W
  • Puissance sinus à 4 ohms
    6W
  • Nombre d'entrées analogiques
    1
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre de sorties de haut-parleur
    2
  • Nombre d'entrées de microphone
    1
  • Télécommande fournie
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    31.7mm
  • Couleur
    Autre
  • Profondeur d'encastrement
    40mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060673239

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées