Télécharger l'image en grand format

Centrale 4 zone Axolute pour gestion température BUS - Anthracite

  • Ref. HS4695
  • My HOME
  • BTICINO

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Fonction
    Module de base
  • Fonction centrale ARRÊT
    Oui
  • Commutateur de groupe
    Oui
  • Fonction anti-panique
    Non
  • Simulation de présence
    Non
  • Minuterie d'escalier et avertissement
    Non
  • Fonction d'arrêt différé, nombre de canaux
    4
  • Plage temporelle (Min-Max)
    1-1min
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme astronomique
    Oui
  • Détecteur de pluie
    Non
  • Capteur de température (Min-Max)
    3-40°C
  • Nombre de canaux
    4
  • Extension de module jusqu'aux canaux max.
    4
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.0085A
  • Tension assignée (Ue) (Min-Max)
    18-27V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    7
  • Largeur
    65mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    60mm
  • EAN/Gencode
    8012199843926

Logiciels et configurateurs

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations