Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Centrale Double Play modulaire 4 sorties RJ45 - 2,5 modules

  • Ref. 4 131 22
  • LEGRAND

Equipement pour distribution des médias pour coffrets de communication à équiper

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Centrale Double Play
  • Pour les coffrets multimédia Basique
  • Alimentation 9V avec référence 413017 (non fournie)
  • 2,5 modules DIN

Les + installation

Montage dans coffret multimédia

Les + utilisation

Permet de distribuer sur 4 sorties RJ45 les services Internet (10/100Mbits) et TV de la box ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur)

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Ethernet
    Oui
  • Fast Ethernet
    Oui
  • Ethernet gigabit
    Non
  • Ethernet 10 gigabits
    Non
  • Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
    5
  • Type de construction
    Autre
  • Hauteur
    70mm
  • Largeur
    44mm
  • Profondeur
    69mm
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3414970594174

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations