Télécharger l'image en grand format

Chargeur 2 USB Type-A + Type-C 3A 5V= 15W Axolute 2 modules 230V - Anthracite

  • Ref. BTHS4287C2
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, un chargeur au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Chargeur 1 USB Type-A et 1 USB Type-C Axolute - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute
  • 3A/15W - Entrée 230V et sortie 5V=
  • Livré sans cordon - Consommation en veille inférieure à 0,07W classe II TBTS
  • 2 modules - Finition Anthracite
  • Conforme à la norme IEC 62684-2011-01 - Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Les + installation

Bornes à vis 2x2,5mm² avec possibilité de repiquage sur une prise 2P+T

Les + utilisation

Permet le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, Powerbank rapidement - Libère un puits de prise

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • S'installe dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    1
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    3000mA
  • Tension de sortie (Min-Max)
    5-5V
  • Consommation d'énergie
    0.066W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL
    7015
  • Largeur d'appareil
    45.1mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • USB Puissance de sortie
    15
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.5-0.5A
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • EAN/Gencode
    8005543622155

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations