Télécharger l'image en grand format

Chargeur à induction et module de charge USB typea axolute - 2 modules

  • Ref. BTH4285CW2
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, un chargeur induction sans fils au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Chargeur induction Axolute 1A/5W avec un port USB 2,4A/12W Type-A pour alimenter un second terminal - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute
  • Equipé de 2 antennes à induction garantissant un appairage rapide du smartphone - Rendement énergétique supérieur à 85%
  • Consommation en veille inférieure à 0,07W
  • Conforme au standard WPC QI (Wireless Power consortium) - Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM0) - Répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel INCNIRP)
  • Finition métallisée - Dimensions : 136,5x70x56,5mm

Avantages

  • S'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Les + installation

Montage possible en multiposte horizontal - Ne perturbe pas les autres transmissions sans fils (Zigbee, TNT, GSM 4G, …)

Les + utilisation

Permet le chargement rapide et sans cordon d'un Smartphone équipé d'un récepteur à induction

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    2400mA
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Support de module
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL
    7015
  • Largeur d'appareil
    70mm
  • Hauteur d'appareil
    130mm
  • Profondeur d'appareil
    55mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Oui
  • Profondeur d'encastrement
    55mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8005543587348

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations