Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Chargeur de batterie externe pour onduleur Keor DK 1-3kVA

  • Ref. 3 113 79
  • Keor DK
  • Legrand Energies Solutions

Chargeur de batterie externe conçu pour recharger rapidement les batteries des onduleurs Keor DK 1kVA à 3kVA

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Chargeur externe supplémentaire permettant de réduire significativement le temps de charge de la batterie
  • Compatible avec les onduleurs Keor DK de 1kVA à 3kVA
  • Indice de protection IP20 assurant une sécurité adaptée aux environnements exigeants
  • Plage de température d'utilisation de 0°C à 40°C garantissant la fiabilité en conditions variées

Information sur la gamme

Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations

Caractéristiques techniques

  • Nombre de phases primaires
    1
  • Interface USB
    Non
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Modulaire
    Non
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Avec prise
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972969666

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées