Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Chargeur sans fils induction 1A 5W semi encastré pour espace public IP66 IK08 - couleur alu

Mosaic, un chargeur sans fils - induction répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

135,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Chargeur sans fils - induction 5W Mosaic - IP66 IK08 version semi-encastré spécialement adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage ou de transit, piscine, etc.
  • Standard mondial QI adopté par l'automobile et les CHR (Café, Hôtel, Restaurant) - Ce standard équipe 100% des smartphones à induction
  • Conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP)
  • Equipé de 2 antennes à induction 50x80mm garantissant un apairage rapide du smartphone
  • Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge

Avantages

  • Finition Premium Aluminium permettant une intégration sur tous supports
  • Revêtement anti-dérapant sécurisant le téléphone pendant la mise en charge

Les + installation

Fixation sur boîte d'encastrement entraxe 60mm, profondeur 40mm minimum, avec vis

Les + utilisation

Ce chargeur permet le chargement rapide et sans fils d'un smartphone équipé d'un recepteur à induction Qi (Androïd ou Apple)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    110-230V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    1000mA
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Support de module
  • Couleur
    Autre
  • Largeur d'appareil
    76mm
  • Hauteur d'appareil
    76mm
  • Profondeur d'appareil
    71mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Oui
  • Profondeur d'encastrement
    18mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414970863249

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Chargeur sans fils induction 1A 5W semi encastré pour espace public IP66 IK08 - couleur alu

À associer